Willkommen bei Festo!

Entdecken Sie vier Wege zum Star | Einkäufer.

1

Der günstige Weg
Ventile mit fokussierten Merkmalen

Zwei Stars für Sie.
Zwei Ventile mit fokussierten Merkmalen, die 80 % Ihrer gängigen Anwendungen abdecken. Das robuste VUVS-...-S Ventil, wenn‘s rau zugeht. Das kompakte VUVG-…-S, wenn‘s eng wird. Beide sind Teil des Kernprogramms „Stars der Pneumatik“ und somit preislich höchst attraktiv, weltweit verfügbar und in 24 h versandfertig – auch in großen Volumina.
Preisattraktive Einzelventile:
  • fokussiert auf das Wesentliche
  • leicht handhabbar
  • universell einsetzbar
2

Der vielseitige Weg
Die Ventilfamilien VG und VS

Die Mitglieder der VS-Ventilfamilie sind äußerst robust, variabel und setzen Maßstäbe bei den Leistungsdaten: bis zu 100% mehr Durchfluss bei höherer Energiedichte. Ventile der VG-Familie verbinden dagegen hohen Durchfluss bei kleiner Baugröße. Ihre gemeinsame Stärke: ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, einfache Installation und ansprechendes Design. Mit diesen Familien punkten Sie sicher.
Vorteile einer Familie:
  • gleiche Baubreiten
  • gemeinsame Kommunikation
  • identisches Zubehör
  • beliebig miteinander kombinierbar
  • jederzeit erweiterbar
3

Der nachhaltige Weg
Das Kernprogramm für Star-Einkäufer

Jedem Star seinen Stern. Sterne bekommen Stars nicht nur auf dem Hollywood Boulevard, sondern auch bei Festo. So gehören knapp 2.200 ausgewählte Produkte zum Festo Kernprogramm „Stars der Pneumatik“. Darunter fallen Antriebe, Ventile und Zylinder ebenso wie Verbindungstechnik, Wartungseinheiten und Zubehör. Damit werden Sie sicher Star-Einkäufer.
Die Stars der Pneumatik
Zu den Produkten
stars

Was alle Stars verbindet:
  • sie sind leicht erkennbar am blauen Stern
  • innerhalb 24 h versandbereit
  • weltweit lagerhaltig
  • und preislich höchst attraktiv
4

Der umfassende Weg
Festo als Ihr Partner

Bei der Lösung Ihrer Aufgaben profitieren Sie mit Festo von einer einzigartigen Teamleistung. Vom Außen- über Innendienst bis zum Projektingenieur und Service­mitarbeiter – jeder stellt Ihnen als Kunde seine Kernkompetenz bereit und ist jederzeit persönlich präsent. Und alles beginnt mit Ihrer ersten Kontaktaufnahme.
Wir stehen für Sie bereit.